Ausschreibungstext fr USV 15kVA-Modul


USV 15kVA-Modul





Statische, modulare und unbegrenzt erweiterbare

Dreiphasen-USV-Anlage

Fr redundanten Parallelbetrieb

Mit dezentralen elektronischen Umgehungsschalt-

einrichtungen

Nennleistung: 1 x 15 kVA (unbegrenzt erweiterbar)

Funktionsweise

Um Strungen und Unregelmigkeiten des ffentlichen

Stromversorgungsnetzes von den spannungsempfindlichen

Verbrauchern fernzuhalten, soll eine statische

unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage (USV-Anlage)

eingesetzt werden.

Sie ist als n+1 redundante Anlage, bestehend aus

mehreren parallelgeschalteten Modulen mit verschiedenen

Leistungen. Sie muss unabhngig von der im Endausbau

bentigten Leistung individuell an den Verbraucher

angepasst werden knnen und bei steigendem

Leistungsbedarf unbegrenzt erweiterbar sein. Die

Redundanz wird dadurch erreicht, da ein USV-Modul mehr

als fr die notwendige angeschlossene

Verbraucherleistung installiert wird.



Hierfr muss jedes parallelgeschaltete Modul durch eine

dezentrale Parallelarchitektur vollstndig autonom sein

und ber sein eigenes Steuer- und Bypass-System

(Umgehungsschalter) verfgen, d.h. ein zentraler,

gemeinsamer Bypass oder zentrale Steuer- und

Regelkreise sind nicht zulssig. Jedes Modul mu aus

Verfgbarkeitsgrnden ber eine eigene Anzeige

(Display) verfgen.



Jedes Modul muss aus den Funktionsteilen Gleichrichter,

Booster, Wechselrichter, Batteriekreis, DC-Wandler zur

rippelfreier Batterieladung, Display-Einheit und

elektronischem Bypass bestehen.



Zur einfachen Handhabung sind die USV-Module in

Einschubtechnik auszufhren und in Schrnke einzubauen.

Die Schrnke sind so aufzubauen, da bis zu 3

USV-Module pro Schrank eingebaut werden knnen. Im

unteren Schrankteil sind die Batteriesicherungen sowie

Handumgehung (Revisionsschalter) anzuordnen. Es mu

weiterhin die Mglichkeit bestehen, mehrere Schrnke

miteinander zu verbinden, um eine grere Anzahl

USV-Module in eine n+1 Konfiguration zu schalten

und/oder um eine grere Leistung zu erreichen.



Zur Erzielung einer grtmglichen

Versorgungssicherheit fr die angeschlossenen

Verbraucher, werden nur nach dem Dauerwandlerprinzip

(On-line-Betrieb) arbeitende Anlagen gem

Klassifikation VFI-SS-111 (voltage und frequency

independent) nach EN 62040-3 zugelassen.



Bei vorhandener Netzspannung wird der Verbraucher

stndig ber den Gleichrichter, den Booster und den

Wechselrichter versorgt. Gleichzeitig werden die

Batteriekreise mit rippelfreier Erhaltungsladung

versorgt, damit bei Netzausfall die volle

Batteriekapazitt zur Verfgung steht.



Bei einem Netzausfall erfolgt die Energieversorgung fr

den Wechselrichter unterbrechungsfrei innerhalb der

vorgegebenen berbrckungszeit aus den Batterien, bzw.

fr die Zeit bis das ffentliche Netz wiederkehrt oder

ein Ersatznetz die Energieversorgung des

Gleichrichters bernimmt. ber den DC-Wandler wird dann

automatisch die Batterien in einer angemessenen Zeit

wieder aufgeladen.



Die Schaltkreise am Netzeingang der USV mssen so

ausgelegt sein, da ein sinusfrmiger Strom mit ein

Lastfaktor von beinahe 1 erzielt werden. Dadurch muss

ein eventuell vorgeschaltete Netzersatzanlage (z.B.

Dieselgenerator) mit hchstens Faktor 1,3 x

USV-Leistung berdimensioniert werden. Um die

Energiekosten zu minimieren mu gewhrleistet sein,

da die zulssige Netzverzerrung am Eingang ohne

12-Puls-Technik oder Transformatoren eingehalten wird.

Es werden auschlielich Transformatoren-freie

USV-Anlagen zugelassen.



Der Wechselrichter erzeugt aus der Gleichspannung eine

stabilisierte Wechselspannung mit konstanter Frequenz.

Netzstrungen drfen sich auf die

Wechselrichterausgangsspannung nicht auswirken, und

selbst ein Totalausfall des Netzes muss ohne Einfluss

auf die angeschlossene Last bleiben.



Die Wechselrichterausgangsleistung ist auf einen

Scheinleistungsfaktor cos phi von 0,8 auszulegen. Ist

dies nicht der Fall, so mu sichergestellt sein, da

der Wechselrichter in der Lage ist, die hier im

Leistungsverzeichnis geforderte Wirk- und

Scheinleistung zu liefern.



Je USV-Modul  ist in der Front des Schrankes ein

benutzerfreundliches mengefhrtes min. 2-zeiliges (40

Zeichen) LCD-Display fr die Bedienung der Anlage

einzubauen. Hierber hat die Steuerung der Anlage zu

erfolgen und ist der Zugang zum Eventregister und zum

Servicemode zu ermglichen. LED.s fr die Stromfluss-

und Betriebsanzeige sowie entsprechende Drucktaster fr

die Steuerung und die Menfhrung sind ebenfalls im

Display vorzusehen.



Ein Austausch von einem defekten USV-Modul in eine

Redundanzkonfiguration muss aus Verfgbarkeitsgrnden

ohne Umschaltung auf EUE (elektronische

Umgehungsschalteinrichtung) im laufenden Betrieb

erfolgen knnen.



Die Batterieanlage ist redundant auszulegen, d.h. ein

separater Batteriekreis pro USV-Modul. Die USV-Anlage

mu ber einen automatischen Batterietest verfgen,

der regelmig in frei programmierbaren Zeitabstnden

eingeleitet wird. Gefordert wird eine stationre

wartungsfrei verschlossene gasrekombinierende

Bleibatterie, Gebrauchsdauer: 10 Jahre.



Die Batterien sollen in Batterieschrnken untergebracht

sein, die optisch und konstruktiv an den USV-Schrank

angepat sind. Es darf nur reduzierte Belftung nach

VDE 0510 erforderlich sein, die Aufstellung mu in

einem natrlich belfteten Raum mglich sein.

Spezifikationen

Eine statische skalierbare und n+1 redundante unterbrechungsfreie

Stromversorgung

- USV ., modular aufgebaut.



Gefordert



USV-Klassifizierung gem. EN 62040-3:,,,,,,,,,,

VFI-SS-111 (Spannungs- und Frequenzunabhngig)

Scheinleistung Ausgang: 15 kVA mit n+1

Redundanz

Wirkleistung Ausgang:,,12 kW ,,,,,,,,,,,,,,,,

Redundanzmglichkeit:,,n+1 (ohne Umbau)

Parallelarchitektur: dezentral (ohne

Zusatzeinrichtungen)

Leistungserhhung durch Zusatzmodule: mit 15 kVA

pro Stufe (ohne Umbau der USV-Anlage),nachtrgl. und

unbegrenzt erweiterbar

Max Leistung: keine Einschrnkungen

Sicherheit:,,EN 50091-1

EMV: EN 50091-2

Betriebsanforderungen: EN 62040-3

Eingang: 3 x 400/230 V

Toleranz (ohne Batterieentladung): +25 / -15 %

Netzfrequenz Eingang: 50 Hz

Frequenzbereich ohne Batterientladung:

35 . 65 Hz

Verzerrungsfaktor THD (Eingang):< 10 % (ohne

Reduzierung,,des Wirkungsgrades)

Eingangsleistungsfaktor: > 0,98

Dieselgenerator-berdimensionierung:

Faktor < 1,3 x USV-Leistung

Ausgang: 400/230V (5 Leiter)

Spannungsregelung: < +/- 1 %

Ausgangsfrequenz: 50 Hz



Frequenzstabilitt: <+/- 0,005 Hz

Frequenzstabilitt bei Eigentaktung:<+/- 0,5%

berlastbarkeit:125% 10 Min  150%  1 Min

Geruschpegel bei 100% Last:<55 dB(A) bei 1 m

Schutzart: IP 20

Wirkungsgrad bei 75% bis 100% lineare Last:

> 95 % Wirkungsgrad bei 75% bis 100% nicht lineare Last:,,,,,,

> 93 % (bei Netzverzerrung < 10 % THD)

Max Verlustleistung bei Nennlast (nichtlinear):,,,,,,,,

840 W

berbrckungszeit: variable Min bei Vollast

Batterietyp:VLRA

Batterielebensdauer (gem. Eurobatt)

= 10 Jahre bei 20C

Batterieredundanz: 1 Batt-Kreis pro

USV-Modul

Gewicht inkl Batterien:,,= Nach Konfiguration (Modul

10-20 kVA 40 kg)

Breite inkl. interne Batterie:,,= 600 mm

Breite inkl. externen Batterieschrank:= 1400 mm

Tiefe: 1000 mm

Hhe: 2000 mm

Zugang fr Wartung: nur v. vorne

By-pass elektronisch 1 Einheit pro USV-Modul

By-pass manuell integriert (Handumgehung),,,,,,

Eingangsverteiler mit Service Bypass Option

(Reparatur, Erweiterung und Umbau der USV-Anlage ohne

RZ-Abschaltung)

Netzwerkkarte(n) (SNMP oder ModBus): Option

AS/400-Schnittstelle: Option

RS-232-Schnittstelle: Option

Management und Shut-down Software,,Option ,,,,,,,,,,,,

Inbetriebnahme Option



Fabrikat: Rittal
Typ: USV 15kVA-Modul   DK 7857015
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
