Ausschreibungstext fr Power STS einphasig


Power STS einphasig





Statischer Transfer Switch Power STS einphasig



Mit der Hilfe eines STS (Statischer Transfer Switch)

lsst sich eine erhhte Redundanz in einer sensiblen

Umgebung realisieren. Der STS schaltet zwischen zwei

unabhngigen Einspeisungen. In dem Fall, das eine

Einspeisung ausfllt oder das an einer Einspeisung

Wartungsarbeiten durchgefhrt werden, schaltet der STS

in wenigen Millisekunden auf die zweite Einspeisung um.

So erhalten aktive Komponenten zum Beispiel in einem

Rechenzentrum, die nur ein Netzteil besitzen, eine

redundante Spannungsversorgung. Zustzlich zur

automatischen Umschaltung ist es mglich mit einer

manuellen Handumgehung die Eingangsquelle auszuwhlen.

Der STS schaltet die Phase und den Nullleiter um. Diese

Technologie verhindert, dass durch Ausgleichsstrme

angeschlossene Gerte Schaden nehmen. Mit der

optionalen Hot Plug Funktion lsst sich der STS

tauschen, ohne die Last zu trennen.



berwachung: Der STS besitzt potentialfreie Kontakte

die Strmeldungen an ein bergeordnetes

berwachungssystem, z.B. CMC-TC,  weiterleiten. Der STS

kann mit Hilfe des MOB/J-Bus in ein

Gebudeleittechniksystem eingebunden werden.





Anschlussmglichkeiten:





- 2 x IEC320 16 A Sockets Eingang

- 4 x IEC320 16 A Sockets Ausgang

- 5 x potentialfreie Kontakte (Last auf Quelle 1,

  Last auf Quelle 2, Priorittsquelle,

  bertragung nicht mglich, Sammelstrung)

- 1 x MOD/J - Bus





Technische Ausstattung:





- Schaltzeit unter 5 ms

- Automatischer und Manueller Transfer

- Allpoliges Schalten

- Synchroner/Asynchroner Transfer

- Break before Make Transfer

- Fliegender Transfer

- Automatischer Rcktransfer

- Integrierter manueller Bypass

- Ausgangsstrommessung

- Alarm/Melde Historie

- 5 potentialfreie Kontakte

- optionale Hot Swap Fhigkeit

- Optionaler MOD/J-Bus, serielle Schnittstelle

- Optionale Fehlerstrommessung am Ausgang





Bedienpanel:





- 2 LEDs fr Priorittsquelle

- 2 LEDs fr Spannung liegt an Quelle eins und zwei

- 2 LEDs Speisung durch Quelle eins oder zwei

- 1 LED bertragung blockiert

- 1 LED bertragung mglich

- 1 LED Erkennung von Kurzschluss, Handumschaltung

- 1 LED Sammelstrung

- optionale LED fr Handumgehung

- Manuelle Handumgehung





Technische Daten:





- Eingangsspannung:   120/220/230/240 V  10%

- Frequenz:    50/60 Hz

- Phasentoleranz Q1/Q2 fr

  untebrechungsfreien Transfer: 15

- Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +40 C

- Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 90% rel.

  Feuchtigkeit, nicht kondensierend

- IP-Schutzart: IP21 nach EN 60529

- 3HE 19-Zoll-Gehuse

- B x H x T [mm]: 484 x 133 x 400



Fabrikat: Rittal
Typ: Power STS einphasig   DK 7857100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
