Ausschreibungstext fr USV Modul 24kW/30kVA


USV Modul 24kW/30kVA





Das USV-Modul eignet sich fr den Einsatz im Rittal

PMC-Rack (PMC Power Modular Concept) und untersttzt

Standard-Batterie-Typen. Es handelt sich um eine

transformatorlose, echte online, Double Conversion USV

mit statischem Bypass. Der Einsatz eines Boosters

anstelle des Transformators ermglicht nicht nur eine

kompaktere Bauweise sondern auch einen besseren

Wirkungsgrad und fhrt somit zur Reduzierung der

Betriebskosten. Jedes USV-Modul besitzt sowohl ein

eigenes Bedienfeld und eine eigene CPU als auch ein

Leistungsmodul und einen eigenen statischen Bypass.

Diese Dezentrale Parallel Architektur (DPA)

gewhrleistet eine hchstmgliche Verfgbarkeit durch

.echte. Redundanz.  Durch die eigene Intelligenz der

Module, knnen diese im laufenden Betrieb integriert

werden. Eine Erweiterung der Anlage ist somit jederzeit

mglich. Die Modularitt ermglicht zudem eine einfache

Anpassung an kundenspezifische Anforderungen und eine

hohe Investitionssicherheit.



Technische Details:

- Abmae 643 x 225 x 700 (BxHxT)

- Gewicht < 50 kg

- Eingangsspannung 3 x 400V/230V+N

- Eingangsfrequenz 35-70Hz

- Eingangsleistungsfaktor 0,99

- Ausgangsspannung 3 x 400V/230V+N

- Ausgangsfrequenz 50Hz oder 60Hz

- Ausgangsleistungsfaktor 1,0

- ECO-Mode Wirkungsgrad 98%

- Online-Technologie

- Doppel-Umwandlung ohne Transformator

- Klassifizierungscode VFI-SS-111

- Norm IEC 62 040-1-1:2003

- Umgebungstemperatur fr USV 0-40C

- Umgebungstemperatur fr Batterie 20-25C

- relative Luftfeuchte 95% (nicht kondensierend)



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Modul 24kW/30kVA   DK 7857230
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
