Ausschreibungstext fr Power Distribution Rack (8-fach)


Power Distribution Rack (8-fach)





Bei dem PDR handelt es sich um ein VDE

zertifiziertes Gehuse, in dem bereits

die komplette Stromverteilung, d.h. Ein-

speisung, Verteilung und Schutz des

Schrankes integriert ist. Fr eine optimale

Energieverteilung entsprechend den indi-

viduellen Anforderungen, knnen bis zu 8 Power-Distribution-Module (PDM)

je Gehuse

installiert werden.

Die kabelgebundene Erweiterungsmglichkeit

im laufenden Betrieb gewhrleistet eine

grtmgliche Flexibilitt. Ein Strom-

schienensystem im Doppelboden ist nicht

mehr notwendig.

Technische Details:

Abmae 800 x 2000 x 500 (BxHxT)

- Gewicht 180kg

- Schrankgerst tauchgrundiert in RAL7035

- Pulverlackierung in RAL7035

- Stahlblechtr vorne / Rckwand geschlossen

- PDM im laufenden Betrieb nachrstbar

- max. 32 Racks in der Unterverteilung

anschliebar

- komplett berhrungsgeschtzt

- Hauptschalter in versch. EU-Ausfhrungen

- Niederspannungsverteilung fr 250A

- VDE zertifiziert

Hinweis:

Der Hauptanschluss des PDRs mu gem

den regionalen Anforderungen durch eine

Elektrofachkraft erfolgen. Diese Leistung

gehrt nicht zum Produktumfang.

Die PDMs knnen durch unterwiesene Personen

integriert werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: Power Distribution Rack (8-fach)   DK 7857300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
