Ausschreibungstext fr Power-Distribution-Modul


Power-Distribution-Modul





Durch die Nutzung der Plug&Play - Techno-

logie kann das PDM problemlos in das PDR

integriert werden oder auch im normalen

Schrank zum Einsatz kommen. Die Integration

kann leicht durch unterwiesene Personen

erfolgen.

Mit einem PDM knnen bis zu 4 Server-Racks

mit 3 Phasen  16A Strom versorgt werden.

Technische Details:

- Abmae: 482,6mm (19")-Power Distribution Modul (3HE)

- Gewicht 15kg

- PDM.s mechanisch im Rack verriegelt

- integrierter Hauptschalter (FI-Schutzschalter

optional)

- 4 abgesicherte 3-phasige Ausgnge zum Rack

- 3 x 400V/16A pro Ausgang

- Anschlussleistung 400V/3~, max.63A

- VDE zertifiziert

Hinweis:

Das PDM ist ausschlielich fr den Einsatz

im Data-Center vorgesehen.



Fabrikat: Rittal
Typ: Power-Distribution-Modul   DK 7857320
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
