Ausschreibungstext fr PDM Steckdosenleiste, Mehrfach-Steckdose 6-fach C13


PDM Steckdosenleiste, Mehrfach-Steckdose 6-fach C13

max.10 A/Dose, 3-fach Schuko max 16A/Dose





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur

Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 6 IEC320-Steckdosen nach

Normblatt F und 3 Schuko-Steckdosen ausgefhrt. Der

3phasige X-Com Anschluss ist fr den Anschluss an das

PDM vorgesehen. Das Gehuse ist ein Aluminium-Profil,

natur eloxiert. Die Steckdosentpfe bestehen aus

Polycarbonat.



Technische Daten:

- Abmae 482,6 Lnge , 44,45 mm Breite , 44,45 mm

Hhe

- Nennstrom: 3 X 16 A

- Nennspannung: 230V

- Schutzart: IP20

- Konformitt: CE nach Richtlinie 72/73/EWG, ROHS

nach Richtlinie 2002/95/EC

- Sicherheit: DIN EN 60950-1

- Anschlussleitung: 0,5 m, grau, mit X-Com

Anschlussstecker, H05VV-F5G2,5



Fabrikat: Rittal
Typ: PDM Steckdosenleiste, Mehrfach-Steckdose 6-fach C13   DK 7857325
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
