Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")Power Distribution Modul


482,6 mm (19")Power Distribution Modul





482,6 mm (19")-Power Distribution Modul

mechanisch im Rack verriegelt

- skalierbar

- inkl. Hauptschalter, FI-Schutzschalter

  optional

- 4 abgesicherte 3-phasige Ausgnge zum Rack

- 3 x 230 V/16 A pro Abgang

- Baugruppentrger projektbezogen

- Anschluleistung 400 V/3~, max. 63 A



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")Power Distribution Modul   DK 7857350
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
