Ausschreibungstext fr USV Rack 60kVA


USV Rack 60kVA



Dieses Rack ist fr 2 USV-Module mit 1+1

Redundanz geeignet.



Das Twin-Rack umfasst das Gehuse, Batterien und

eine Verteilung von bis zu 60kVA. Zustzlich

sind bereits die statischen Bypsse inte-

griert. Untersttzt werden USV-Module mit

10, 20 und 30kVA. Der Betriebszustand eines jeden

Moduls wird ber ein separates Display in der Fronttr

angezeigt. Zustzliche Module knnen im laufenden

Betrieb integriert werden, ohne dass vorher auf Bypass

geschaltet werden muss (.hot swappable.).

Technische Details:

- Abmae 600 x 2000 x 1000 (BxHxT)

- Gewicht 180 kg. Gesamtgewicht abhngig von der

Bestckung des Racks.

- Schrankgerst und Gehuseteile tauchgrundiert

in RAL7035

- perforierte Stahlblechtr vorne

- geeignet fr 10/20/30kVA USV-Module

- maximal zwei Module mit 1+1 Redundanz

- maximale Aufnahme von (2x50) x 7/9Ah

-  Umgebungstemperatur fr USV 0-40C

- Umgebungstemperatur fr Batterie 20-25C

- relative Luftfeuchte 95%

- Batterien sind bereits enthalten

Hinweis: Der Anschluss der USV-Anlage an das

ffentliche Stromnetz muss gem den regionalen

Bestimmungen durch eine befugte Elektrofachkraft

erfolgen. Diese Leistung ist nicht im Leistungsumfang

von Rittal enthalten! Die Inbetriebnahme der USV setzt

den vorherigen Anschluss an das ffentliche Stromnetz

voraus.



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Rack 60kVA   DK 7857360
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
