Ausschreibungstext fr USV Rack 90kVA


USV Rack 90kVA



Dieses Rack ist fr 3 USV-Module mit 2+1

Redundanz geeignet. Das Extension-Rack umfasst das

Gehuse und eine Verteilung von bis zu 90kVA.

Zustzlich sind bereits die statischen Bypsse

integriert. Untersttzt werden USV-Module mit 10, 20

und 30kVA. Der Betriebszustand eines jeden Moduls wird

ber ein separates Display in der Fronttr angezeigt.

Zustzliche Module knnen im laufenden Betrieb

integriert werden, ohne dass vorher auf Bypass

geschaltet werden muss (.hot swappable.).

Technische Details:

- Abmae 600 x 2000 x 1000 (BxHxT)

- Gewicht 180 kg. Gesamtgewicht abhngig von der

Bestckung des Racks.

- Schrankgerst und Gehuseteile tauchgrundiert

in RAL7035

- perforierte Stahlblechtr vorne

- geeignet fr 10/20/30kVA USV-Module

- maximal 3 Module mit 2+1 Redundanz

- Umgebungstemperatur fr USV 0-40C

- Umgebungstemperatur fr Batterie 20-25C

- relative Luftfeuchte 95%

Hinweis: Zur Integration der Batterien

ist ein externes Batterie-Rack erforderlich. Der

Anschluss der USV-Anlage an das ffentliche Stromnetz

muss gem den regionalen Bestimmungen durch eine

befugte Elektrofachkraft erfolgen. Diese Leistung ist

nicht im Leistungsumfang von Rittal enthalten! Die

Inbetriebnahme der USV setzt den vorherigen Anschluss

an das ffentliche Stromnetz voraus.



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Rack 90kVA   DK 7857361
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
