Ausschreibungstext fr Ext. Batteriestrang Xmin 7/9Ah


Ext. Batteriestrang Xmin 7/9Ah





Dieser Batteriestrang ist fr den Einsatz im Twin-Rack

bis 60kVA geeignet. Es knnen maximal 150

Batterieblcke  12V/7/9Ah mit einer Lebensdauer von 5

Jahren eingesetzt werden (Gewicht 28 kg pro Strang.

Gesamtgewicht abhngig von der geforderten

Autonomiezeit.). Die Anzahl der Batterieblcke wird an

der USV mittels Displayeingabe konfiguriert.



Fabrikat: Rittal
Typ: Ext. Batteriestrang Xmin 7/9Ah   DK 7857363
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
