Ausschreibungstext fr USV Rack 120kVA


USV Rack 120kVA





Dieses Rack ist fr 3 USV-Module mit 2+1 Redundanz

geeignet.

Das Extension-Rack umfasst das Gehuse und eine

Verteilung von bis zu 120kVA. Zustzlich sind bereits

die statischen Bypsse integriert. Untersttzt werden

USV-Module mit 40kVA. Der Betriebszustand eines jeden

Moduls wird ber ein separates Display in der Fronttr

angezeigt. Zustzliche Module knnen im laufenden

Betrieb integriert werden, ohne dass vorher auf Bypass

geschaltet werden muss (.hot swappable.).

Technische Details:

- Abmae 600 x 2000 x 1000 (BxHxT)

- Gewicht 180 kg. Gesamtgewicht abhngig von der

Bestckung des Racks.

- Schrankgerst und Gehuseteile tauchgrundiert

in RAL7035

- perforierte Stahlblechtr vorne

- geeignet fr 40kVA USV-Module

- maximal 3 Module mit 2+1 Redundanz

- Umgebungstemperatur fr USV 0-40C

- Umgebungstemperatur fr Batterie 20-25C

- relative Luftfeuchte 95%

Hinweis: Zur Integration der Batterien

ist ein externes Batterie-Rack erforderlich. Der

Anschluss der USV-Anlage an das ffentliche Stromnetz

muss gem den regionalen Bestimmungen durch eine

befugte Elektrofachkraft erfolgen. Diese Leistung ist

nicht im Leistungsumfang von Rittal enthalten! Die

Inbetriebnahme der USV setzt den vorherigen Anschluss

an das ffentliche Stromnetz voraus.



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Rack 120kVA   DK 7857365
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
