Ausschreibungstext fr SNMP-Einschubkarte fr USV-Systeme mit Kontakten


SNMP-Einschubkarte fr USV-Systeme mit Kontakten



Netzwerkadapter mit SNMP-Untersttzung zur

berwachung und Steuerung von USV-Anlagen.

Der Adapter besitzt eine Web-Oberflche, die

Zugriff auf smtliche Funktionen und Informationen

der angeschlossenen USV bietet. Der Adapter kann RCCMD

Signale versenden, die z.B. auf RCCMD Empfangsrechnern

einen Shutdown auslsen.

Der Adapter kann ber Telnet konfiguriert und berwacht

werden. Fr Anwendungen in der Industrie besitzt er

eine MODBUS over IP-Schnittstelle und MODBUS oder RS232.

ber einen AUX-Port knnen zustzliche, Kundenspezifische Meldungen vom

Adapter verarbeitet werden.



Technische Daten:

Ausfhrung: Slot-Version, Einbau in Erweiterungs-

seckplatz der USV

Mae: 135 x 60 x 15 mm

Gewicht: 66 Gramm

Betriebstemperatur: 0 - 40 C

Anschlsse: Ethernet-Anschluss 10 / 100Base-T,

AUX-Port, Mini-DIN 8-polig (RS-485, RS-422)



Lieferumfang

SNMP-Adapter, Benutzerhandbuch



Fabrikat: Rittal
Typ: SNMP-Einschubkarte fr USV-Systeme mit Kontakten   DK 7857366
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
