Ausschreibungstext fr Unterverteilung 19.-USV, modular


Unterverteilung 19.-USV, modular





Die 12-fach Unterverteilung ist zum Einsatz in

Kombination mit den modularen USV gedacht. Die

Server-Racks knnen kabelgebunden mit DK7857.1XX  durch

Plug and Play-Technologie direkt angeschlossen werden.



Kabeln sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Standardmig sind verschiedene Lngen erhltlich.



Technische Daten:

- 482,6 mm (19"), 6HE

- 12 Abgnge dreiphasige 400V/50Hz mit 10A

- Lasttrenner zum Abschalten

- Leitungsschutzschalter 10A pro Phase



Fabrikat: Rittal
Typ: Unterverteilung 19.-USV, modular   DK 7857372
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
