Ausschreibungstext fr Ext. Batteriestrang Xmin 7Ah


Ext. Batteriestrang Xmin 7Ah



Dieser Batteriestrang ist fr den Einsatz in den PMC200 USV-Schrnken

PMC60kW und PMC120kW geeignet. Es knnen maximal 150 Batterieblcke 

12V/7Ah mit einer Lebensdauer von 5

Jahren eingesetzt werden (Gewicht ca. 28 kg pro Strang.

Gesamtgewicht abhngig von der geforderten

Autonomiezeit.). Die Anzahl der Batterieblcke wird an

der USV mittels Displayeingabe konfiguriert.

Die Batterien werden ausschlielich nach EUROBAT

geliefert. Die EN 62040-3 VFI SS 111 wird erfllt.



Fabrikat: Rittal
Typ: Ext. Batteriestrang Xmin 7Ah   DK 7857373
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________