Ausschreibungstext fr 2HE USV 1,5kVA


2HE USV 1,5kVA



Die 19. USV mit integrierter Batterie und

Doppelwandlertechnologie (Online-Technik) sichert die

IT-Infrastruktur vor Hardwareschden oder Datenverlust.

Durch die erzeugte sinusfrmige Wechselspannung, werden

alle Endgerte mit einem Strom von konstanter Gte

versorgt. Auerdem ermglicht die im Lieferumfang

enthaltene Software die Visualisierung des

Betriebszustandes und einen vollautomatischen Shutdown.



Technische Daten:

- Abmae 482,6 (19.), 2HE, 493mm tief

- Gewicht 20kg

- integrierte Batterie (Lebensdauer 5 Jahre nach

euroBAT)

- Autonomiezeit 5/14 Minuten (bei 100/50 Prozent Last)

- Leistung 1500VA/1050W

- Eingang 230VAC/50-60Hz+/- 3%

- Ausgang 220/230/240 +/- 3%

- Frequenz synchronisiert 50/60Hz +/- 0,5%

- Frequenz freilaufend 50/60Hz +/- 5%

- Leistungsfaktor > 0,95

- Eingangsbuchse 1xIEC 320 C13

- Ausgangsbuchse 4xIEC 320 C13

- Online-Technologie

- interner elektronischer Bypass

- serielle Schnittstelle RS232

- optional Relais-, SNMP- oder AS400 Karte

- kompatibel zur Rittal CMC-TC berwachung

- bis zu 2 zustzliche Batteriepakete  2HE

- Klassifizierungscode VFI-SS-111

- Normen IEC 62 040-3 und VDE 0558 Teil 530



Fabrikat: Rittal
Typ: 2HE USV 1,5kVA   SK 7857402
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
