Ausschreibungstext fr 2HE USV-Steuereinheit 2kVA


2HE USV-Steuereinheit 2kVA





Die 19. USV mit Doppelwandlertechnologie

(Online-Technik) sichert die IT-Infrastruktur vor

Hardwareschden oder Datenverlust. Durch die erzeugte

sinusfrmige Wechselspannung, werden alle Endgerte mit

einem Strom von konstanter Gte versorgt. Auerdem

ermglicht die im Lieferumfang enthaltene Software die

Visualisierung des Betriebszustandes und einen

vollautomatischen Shutdown.



Technische Daten:

- Abmae 482,6 (19.), 2HE, 410mm tief

- Gewicht 8kg

- Leistung 2000VA/1400W

- Eingang 230VAC/50-60Hz+/- 3%

- Ausgang 220/230/240 +/- 3%

- Frequenz synchronisiert 50/60Hz +/- 0,5%

- Frequenz freilaufend 50/60Hz +/- 5%

- Leistungsfaktor > 0,95

- Eingangsbuchse 1xIEC 320 C13

- Ausgangsbuchse 4xIEC 320 C13

- Online-Technologie

- interner elektronischer Bypass

- serielle Schnittstelle RS232

- optional Relais-, SNMP- oder AS400 Karte

- kompatibel zur Rittal CMC-TC berwachung

- bis zu 5 zustzliche Batteriepakete  2HE

- Klassifizierungscode VFI-SS-111

- Normen IEC 62 040-3 und VDE 0558 Teil 530





Hinweis:

Die USV-Steuereinheit enthlt keine Batterien. Es muss

mindestens ein Batteriepaket (2HE) mitbestellt werden

(Batteriepaket Artikel 7857.408).



Fabrikat: Rittal
Typ: 2HE USV-Steuereinheit 2kVA   DK 7857403
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
