Ausschreibungstext fr 2HE USV 3kVA


2HE USV 3kVA





Die 19. USV mit Doppelwandlertechnologie (Online-

Technik) sichert die IT-Infrastruktur vor

Hardwareschden oder Datenverlust. Durch die

erzeugte sinusfrmige Wechselspannung, werden alle

Endgerte mit einem Strom von konstanter Gte

versorgt. Auerdem ermglicht die im Lieferumfang

enthaltene Software die Visualisierung des Betriebs-

zustandes und einen vollautomatischen Shutdown.



Technische Daten:

Abmae 482,6 (19.), 2HE, 460mm tief

Gewicht 11kg

Leistung 3000VA/2100W

Eingang 230VAC/50-60Hz +/- 3%

Ausgang 220/230/240 +/- 3%

Frequenz synchronisiert 50/60Hz +/- 0,5%

Frequenz freilaufend 50/60Hz +/- 5%

Leistungsfaktor > 0,95

Eingangsbuchse 1xIEC 320 C19

Ausgangsbuchse 1xIEC 320 C19

Online-Technologie

interner elektronischer Bypass

serielle Schnittstelle RS232

optional Relais-, SNMP- oder AS400 Karte

kompatibel zur Rittal CMC-TC berwachung

bis zu 5 zustzliche Batteriepakete  2HE

Klassifizierungscode VFI-SS-111

Normen IEC 62 040-3 und VDE 0558 Teil 530



Hinweis:

Die USV-Steuereinheit enthlt keine Batterien. Es muss

mindestens ein Batteriepaket (2HE) mitbestellt werden

(Batteriepaket Artikel 7857.408).



Fabrikat: Rittal
Typ: 2HE USV 3kVA   DK 7857404
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
