Ausschreibungstext fr USV Standgehuse 6kVA


USV Standgehuse 6kVA



Dieses USV-Standgehuse bereits mit integrierter

Batterie und Doppelwandlertechnologie (Online-Technik)

sichert die IT-Infrastruktur vor Hardwareschden oder

Datenverlust. Durch die erzeugte sinusfrmige

Wechselspannung, werden alle Endgerte mit einem Strom

von konstanter Gte versorgt. Auerdem ermglicht die

im Lieferumfang enthaltene Software die Visualisierung

des Betriebszustandes und einen vollautomatischen

Shutdown.



Technische Daten:

- Abmae 260 x 710 x 555 (BxHxT) Tower

- Gewicht 91kg

- Autonomiezeit 8/23 Minuten (bei 100/50 Prozent Last)

- Leistung 6000VA/4200W

- Eingang 230VAC/50-60Hz+/- 3%

- Ausgang 220/230/240 +/- 3%

- Frequenz synchronisiert 50/60Hz +/- 0,5%

- Frequenz freilaufend 50/60Hz +/- 5%

- Leistungsfaktor > 0,95

- Eingangsbuchse Klemmen

- Ausgangsbuchse Klemmen

- Online-Technologie

- interner elektronischer Bypass

- serielle Schnittstelle RS232

- optional Relais-, SNMP- oder AS400 Karte

- kompatibel zur Rittal CMC-TC berwachung

- bis zu 2 zustzliche Batteriepakete

- Klassifizierungscode VFI-SS-111

- Normen IEC 62 040-3 und VDE 0558 Teil 530

- Integrierte Batterie (Lebensdauer 5 Jahre nach

euroBAT)



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Standgehuse 6kVA   DK 7857405
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
