Ausschreibungstext fr 2HE Batterie-Paket f. 1kVA USV


2HE Batterie-Paket f. 1kVA USV



Das Batterie-Paket ist als Erweiterung fr die 1kVA USV

von Rittal vorgesehen. Es dient der

Autonomiezeitverlngerung der USV. Fr eine 1kVA USV

knnen bis zu 2 Erweiterungen  2HE verwendet werden.



Technische Daten:

- Abmae 482,6 (19.), 2HE, 460mm tief

- Gewicht 23kg

- Autonomiezeit bei Nennlast mit 1 Batterie Paket 35/76

Minuten

- Autonomiezeit bei Nennlast mit 2 Batterie Paketen

53/122 Minuten

- verschlossener, wartungsfreier 5-Jahres-Blei-Gel-Akku



Fabrikat: Rittal
Typ: 2HE Batterie-Paket f. 1kVA USV   DK 7857406
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
