Ausschreibungstext fr 2HE Batterie-Paket f. 1,5kVA USV


2HE Batterie-Paket f. 1,5kVA USV



Das Batterie-Paket ist als Erweiterung fr die 1,5kVA

USV von Rittal vorgesehen. Es dient der

Autonomiezeitverlngerung der USV. Fr eine 1,5kVA USV

knnen bis zu 2 Erweiterungen  2HE verwendet werden.



Technische Daten:

- Abmae 482,6 (19.), 2HE, 460mm tief

- Gewicht 29kg

- Autonomiezeit bei Nennlast mit 1 Batterie Paket 26/67

Minuten

- Autonomiezeit bei Nennlast mit 2 Batterie Paketen

46/125 Minuten

- verschlossener, wartungsfreier 5-Jahres-Blei-Gel-Akku



Fabrikat: Rittal
Typ: 2HE Batterie-Paket f. 1,5kVA USV   DK 7857407
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
