Ausschreibungstext fr 2HE Batterie-Paket f. 2/3kVA USV


2HE Batterie-Paket f. 2/3kVA USV





Das Batterie-Paket ist als Erweiterung fr die 2kVA und

3kVA USV von Rittal vorgesehen. Es dient der

Autonomiezeitverlngerung der USV. Fr eine 2 oder 3kVA

USV knnen bis zu 5 Erweiterungen  2HE verwendet

werden.

Technische Daten:

- Abmae 482,6 (19.), 2HE, 460mm tief

- Gewicht 29kg

- Autonomiezeit 2kVA USV:

- bei Nennlast mit 1 Batterie Paket 10/22 Minuten

- bei Nennlast mit 2 Batterie Paketen 24/55 Minuten

- bei Nennlast mit 3 Batterie Paketen 45/102 Minuten

- bei Nennlast mit 4 Batterie Paketen 58/141 Minuten

- bei Nennlast mit 5 Batterie Paketen 80/178 Minuten

- Autonomiezeit 3kVA USV:

- bei Nennlast mit 1 Batterie Paket 6/15 Minuten

- bei Nennlast mit 2 Batterie Paketen 13/34 Minuten

- bei Nennlast mit 3 Batterie Paketen 25/63 Minuten

- bei Nennlast mit 4 Batterie Paketen 36/86 Minuten

- bei Nennlast mit 5 Batterie Paketen 50/124 Minuten

- verschlossener, wartungsfreier 5-Jahres-Blei-Gel-Akku



Fabrikat: Rittal
Typ: 2HE Batterie-Paket f. 2/3kVA USV   DK 7857408
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
