Ausschreibungstext fr Batterie-Paket f. 6kVA USV-Standgehuse


Batterie-Paket f. 6kVA USV-Standgehuse



Das Batterie-Paket ist als Erweiterung fr das 6kVA USV

Standgehuse von Rittal vorgesehen. Es dient der

Autonomiezeitverlngerung der USV. Fr eine 6kVA USV

knnen bis zu 2 Erweiterungen als Standgehuse

verwendet werden.

Technische Daten:

- Abmae 260 x 710 x 555 (BxHxT) Tower

- Gewicht 125kg

- Autonomiezeit bei Nennlast mit 1 Batterie Paket 38/88

Minuten

- Autonomiezeit bei Nennlast mit 2 Batterie Paketen

60/141 Minuten

- verschlossener, wartungsfreier 5-Jahres-Blei-Gel-Akku



Fabrikat: Rittal
Typ: Batterie-Paket f. 6kVA USV-Standgehuse   DK 7857409
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________