Ausschreibungstext fr SNMP-Einschubkarte fr USV-Systeme


SNMP-Einschubkarte fr USV-Systeme





Netzwerkadapter mit SNMP-Untersttzung zur

berwachung und Steuerung von USV-Anlagen.

Der Adapter besitzt eine Web-Oberflche, die Zugriff

auf smtliche Funktionen und Informationen der

angeschlossenen USV bietet. Der Adapter kann RCCMD

Signale versenden, die z.B. auf RCCMD

Empfangsrechnern einen Shutdown auslsen.



Technische Daten:

Ausfhrung: Slot-Version, Einbau in

Erweiterungssteckplatz der USV

Mae: 125 x 70 x 28 mm

Gewicht: 59 Gramm

Betriebstemperatur: 0 - 40 C

Anschlsse: Ethernet-Anschluss, 10 / 100Base-T



Lieferumfang

SNMP-Adapter, Benutzerhandbuch, Software CD



Fabrikat: Rittal
Typ: SNMP-Einschubkarte fr USV-Systeme   DK 7857420
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
