Ausschreibungstext fr 2HE USV 2kVA


2HE USV 2kVA





Die 482,6 mm (19")USV mit integrierter Batterie und

Doppelwandlertechnologie (Online-Technik) sichert die

angeschlossenen elektrischen Komponenten  vor

Hardwareschden oder Datenverlust. Die Mglichkeit

einer Rack oder Tower Aufstellung bieten eine hohe

Flexibilitt. Das um 90 drehbare LCD-Display mit

Bedienknpfen ermglicht eine ergonomische Bedienung in

jeder Einbauposition. Durch die erzeugte sinusfrmige

Wechselspannung, werden alle Endgerte mit einem Strom

von konstanter Gte versorgt. Auerdem ermglicht die

im Lieferumfang enthaltene Software die Visualisierung

des Betriebszustandes und einen vollautomatischen

Shutdown von Servern. Zwei programmierbare Ausgnge fr

das Ein und Ausschalten von angeschlossenen Lasten

stehen zur Verfgung.

Technische Daten:

- Abmae 482,6 mm (19"), 2HE, 650mm tief

- Als Rack oder Tower USV einsetzbar

- Drehbares LCD-Display

- Gewicht 26 kg

- integrierte Batterie (Lebensdauer 5 Jahre nach

euroBAT)

- Autonomiezeit 7/16 Minuten (bei 100/50 Prozent Last)

- Leistung 2000VA / 1600W

- Eingang 230VAC (160-280 V)/50-60Hz +/- 1Hz

- Ausgang 220/230/240 +/- 1%

- Frequenz synchronisiert 50/60Hz +/- 1Hz

- Frequenz freilaufend 50/60Hz +/- 0,1%

- Leistungsfaktor > 0,99

- Eingangsbuchse 1xIEC 320 C14

- Ausgangsbuchse 4xIEC 320 C13

- Ausgangsbuchse 2xIEC 320 C13, programmierbar

- Online-Technologie

- interner elektronischer Bypass

- serielle Schnittstelle RS232

- USB Schnittstelle

- EPO (Emergency Power Off) Kontakt

- optional Relais-, SNMP- oder AS400 Karte

- bis zu 2 zustzliche Batteriepakete  2HE

- Klassifizierungscode VFI-SS-111

- Normen IEC 62 040-3 und VDE 0558 Teil 530



Fabrikat: Rittal
Typ: 2HE USV 2kVA   DK 7857431
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
