Ausschreibungstext fr 2HE USV 6kVA


2HE USV 6kVA





Doppelwandlertechnologie (Online-Technik) sichert die

angeschlossenen elektrischen Komponenten  vor

Hardwareschden oder Datenverlust. Die Mglichkeit

einer Rack oder Tower Aufstellung bieten eine hohe

Flexibilitt. Das um 90 drehbare LCD-Display mit

Bedienknpfen ermglicht eine ergonomische Bedienung in

jeder Einbauposition. Durch die erzeugte sinusfrmige

Wechselspannung, werden alle Endgerte mit einem Strom

von konstanter Gte versorgt. Auerdem ermglicht die

im Lieferumfang enthaltene Software die Visualisierung

des Betriebszustandes und einen vollautomatischen

Shutdown von Servern.

Technische Daten:

- Abmae 482,6 mm (19"), 2HE, 660mm tief

- Als Rack oder Tower USV einsetzbar

- Drehbares LC-Display

- Gewicht 24kg

- Leistung 6000VA/4800W

- Eingang 230(160 . 288)VAC/50-60Hz +/- 5%

- Ausgang 220/230/240 +/- 1%

- Frequenz synchronisiert 50/60Hz +/- 1Hz

- Frequenz freilaufend 50/60Hz +/- 0,2%

- Leistungsfaktor > 0,99

- Online-Technologie

- interner elektronischer Bypass

- serielle Schnittstelle RS232

- EPO (Emergency Power Off) Kontakt

- bis zu 3 zustzliche Batteriepakete  2HE

- optional Relais-, SNMP- oder AS400 Karte

- Klassifizierungscode VFI-SS-111

- Normen IEC 62 040-3 und VDE 0558 Teil 530

Hinweis:

Die USV-Steuereinheit enthlt keine Batterien. Es muss

mindestens ein Batteriepaket (2HE) mitbestellt werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: 2HE USV 6kVA   DK 7857434
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
