Ausschreibungstext fr 2HE Batterie-Paket f. 1kVA USV


2HE Batterie-Paket f. 1kVA USV





Das Batterie-Paket ist als Erweiterung fr die 1kVA

USV von Rittal (7857.430) vorgesehen. Es dient der

Autonomiezeitverlngerung der USV. Fr die 1kVA USV

knnen bis zu 2 Batteriepakete verwendet werden.

Technische Daten:

- Abmae 482,6 mm Breite (19"), 88 mm Hhe (2HE), 650 mm

Tiefe

- verschlossener, wartungsfreier

5-Jahres-Blei-Gel-Akku

- Autonomiezeiten:



1 Batteriemodul

Last  / Autonomiezeit

 100% >28 min

 80% >34 min

 60% >55 min

 40% >100 min

 20% >130 min

2 Batteriemodule

Last  /  Autonomiezeit

 100% >55 min

 80% >66 min

 60% >107 min

 40% >160 min

 20% >250 min



Fabrikat: Rittal
Typ: 2HE Batterie-Paket f. 1kVA USV   DK 7857435
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
