Ausschreibungstext fr 2HE Batterie-Paket f. 2kVA USV, DK 7857.436


2HE Batterie-Paket f. 2kVA USV, DK 7857.436





Das Batterie-Paket ist als Erweiterung fr die 2kVA

USV von Rittal (7857.431) vorgesehen. Es dient der

Autonomiezeitverlngerung der USV. Fr die 2kVA USV

knnen bis zu 2 Batteriepakete verwendet werden.



Technische Daten:

- Abmae 482,6 Breite (19" ), 88 mm Hhe (2HE), 650

mm

Tiefe

- verschlossener, wartungsfreier

5-Jahres-Blei-Gel-Akku



Autonomiezeiten:

1 Batteriemodul

Last / Autonomiezeit

100% >34 min

80% >52 min

60% >69 min

40% >109 min

20% >210 min



2 Batteriemodule

Last / Autonomiezeit

100% >66 min

80% >90 min

60% >160 min

40% >180 min

20% >350 min



Fabrikat: Rittal
Typ: 2HE Batterie-Paket f. 2kVA USV, DK 7857.436   DK 7857436
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
