Ausschreibungstext fr 2HE Batterie-Paket 2 + 3kVA


2HE Batterie-Paket 2 + 3kVA





Das Batterie-Paket ist als Erweiterung fr die 2 kVA

und 3 kVA PMC12 USV von Rittal (7857.431, 7857.432) vorgesehen.

Es dient der Autonomiezeitverlngerung der USV. Fr die

USV-Systeme knnen bis zu 2 Batteriepakete verwendet

werden.



Technische Daten:

- Abmae 482,6 mm Breite (19"), 88 mm Hhe (2HE), 650 mm Tiefe

- verschlossene, wartungsfreie 5-Jahres-Blei-Gel-Akkus



Fabrikat: Rittal
Typ: 2HE Batterie-Paket 2 + 3kVA   DK 7857437
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
