Ausschreibungstext fr Externer Bypass zur Handumgehung der USV


Externer Bypass zur Handumgehung der USV



Externer Bypass fr eine 1-phasige USV mit 4,5 oder

6 kVA Leistung.

Der Bypass erlaubt das manuelle Umschalten zwischen

den beiden Betriebsarten "USV-Modus" und

"Bypass-Modus". Im Bypass-Modus kann die USV gewartet

oder getauscht werden, ohne das die angeschlossene

Last abgeschaltet werden muss.

Der Bypass hat eine integrierte Sicherung.



Technische Daten:

Spannungsbereich 4,5 - 6 kVA, 230V AC

Eingangsverbindung Offene Kabelenden mit

Aderendhlsen

Ausgangsverbindung Offene Kabelenden mit

Aderendhlsen

Verbindung zur USV: Eingang und Ausgang der

USV werden ber ein 5-poliges Kabel mit

Harting-Steckverbinder an den Bypass angeschlossen.

Sicherungsautomat 32 A C-Charakteristik

Temperaturbereich 0 - 45C

Schaltzeit < 4 ms

Mae (BxHxT) 440 x 88 x 300



Fabrikat: Rittal
Typ: Externer Bypass zur Handumgehung der USV   DK 7857441
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
