Ausschreibungstext fr 2HE Batterie-Paket f. 4.5kVA und 6 kVA USV


2HE Batterie-Paket f. 4.5kVA und 6 kVA USV





Das Batterie-Paket ist als Erweiterung fr die 4.5

kVA und 6 kVA USV von Rittal (7857.433,

7857.434) vorgesehen. Es dient der

Autonomiezeitverlngerung der USV. Fr die

USV-Systeme knnen bis zu 3 Batteriepakete verwendet

werden.

Technische Daten:

- Abmae 482,6 Breite (19"), 133 mm Hhe (3HE), 650 mm

Tiefe

- verschlossener, wartungsfreier 5-Jahres-Blei-

Gel-Akku

- Autonomiezeiten:

Fr 4,5 kVA USV

1 Batteriemodul Last

 100% >9 min

2 Batteriemodule Last

 100% >23 min

3 Batteriemodule Last

 100% >39 min

Fr 6 kVA USV

1 Batteriemodul Last

 100% >8 min

2 Batteriemodule Last

 100% >20 min

3 Batteriemodule Last

 100% >33 min



Fabrikat: Rittal
Typ: 2HE Batterie-Paket f. 4.5kVA und 6 kVA USV   DK 7857442
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
