Ausschreibungstext fr Anschlusskabel fr 4,5 und 6 kVA USV


Anschlusskabel fr 4,5 und 6 kVA USV





Anschlusskabel fr die Rittal Artikelnummern DK

7857.433 und 7857.434. Das Anschlusskabel ermglicht

die Inbetriebnahme der USV Systeme ohne ein Parallel

Hot Swap Chassis. Das Kabel besitzt an der USV-Seite

einen Kompaktstecker zum Anschluss an die USV. Das

andere Ende des Kabels ist mit offenen Enden

versehen.

Leiterquerschnitt: 4mm

Kabellnge:  2m



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlusskabel fr 4,5 und 6 kVA USV   DK 7857446
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
