Ausschreibungstext fr RiBat Manager und Modul


RiBat Manager und Modul

Batterieberwachung





berwachungseinheit Budget Slot

Ethernet berwachungseinheit fr die Batterie und USV

berwachung. Die Batterieberwachung Steuereinheit

ersetzt die interne SNMP Karte der USV. Eine interne

CF Karte speichert Daten der Batterieberwachung bis

zu 3 Jahre. Neben SNMP werden zustzlich die

Protokolle RCCMD, SMTP, NTP, FTP, TELNET untersttzt.

RCCMD bietet die Mglichkeit, Server Event gesteuert

herunterzufahren oder beliebige Skripte auszufhren.

Alle Logfiles lassen sich in eine Tabellenkalkulation

zur Auswertung exportieren. Alle erfassten Messwerte

lassen sich grafisch darstellen. Ein potentialfreier

Kontakt fr die Meldung eines Alarms ist vorhanden.

An eine berwachungseinheit lassen sich bis zu 250

Module anschliessen.



Technische Daten:

Schnittstellen:,,,,RJ45 Ethernet, potentialfreier

Kontakt, Batteriemanagement, 2 serielle

Schnittstellen

Protokolle:,,,,,,SNMP, RCCMD, SMTP, NTP, FTP, TELNET

Spannungsversorgung:,,,,Externes Netzteil, 100 # 240

V

Display:,,,,,,kein

Zustzlich wird bentigt:,,Bus Konverter



Fabrikat: Rittal
Typ: RiBat Manager und Modul   DK 7857461
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
