Ausschreibungstext fr 4HE USV 2kVA mit Batterien


4HE USV 2kVA mit Batterien





Die 482,6 mm (19")USV mit integrierter Batterie und

Doppelwandlertechnologie (Online-Technik) sichert die

angeschlossenen elektrischen Komponenten  vor

Hardwareschden oder Datenverlust. Die Mglichkeit

einer Rack oder Tower Aufstellung bieten eine hohe

Flexibilitt. Das um 90 drehbare LC-Display mit

Bedienknpfen ermglicht eine ergonomische Bedienung in

jeder Einbauposition. Durch die erzeugte sinusfrmige

Wechselspannung, werden alle Endgerte mit einem Strom

von konstanter Gte versorgt. Auerdem ermglicht die

im Lieferumfang enthaltene Software die Visualisierung

des Betriebszustandes und einen vollautomatischen

Shutdown von Servern. Zwei programmierbare Ausgnge fr

das Ein und Ausschalten von angeschlossenen Lasten

stehen zur Verfgung.

Technische Daten:

- Abmae 482,6 mm (19"), 4HE, 420mm tief

- Als Rack oder Tower USV einsetzbar

- Drehbares LC-Display

- Gewicht 26 kg

- integrierte Batterie (Lebensdauer 5 Jahre nach

euroBAT)

- Autonomiezeit 7/16 Minuten (bei 100/50 Prozent Last)

- Leistung 2000VA/1600W

- Eingang 230VAC (160-280 V)/50-60Hz +/- 1Hz

- Ausgang 220/230/240 +/- 1% (auch einstellbar 200/208)

- Frequenz synchronisiert 50/60Hz +/- 1Hz

- Frequenz freilaufend 50/60Hz +/- 0,1%

- Leistungsfaktor > 0,99

- Eingangsbuchse 1xIEC 320 C14

- Ausgangsbuchse 4xIEC 320 C13

- Ausgangsbuchse 2xIEC 320 C13, programmierbar

- Online-Technologie

- interner elektronischer Bypass

- serielle Schnittstelle RS232

- USB Schnittstelle

- EPO (Emergency Power Off) Kontakt

- optional Relais-, SNMP- oder AS400 Karte

- bis zu 2 zustzliche Batteriepakete

- Klassifizierungscode VFI-SS-111

- Normen IEC 62 040-3 und VDE 0558 Teil 530



Fabrikat: Rittal
Typ: 4HE USV 2kVA mit Batterien   DK 7857482
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
