Ausschreibungstext fr USV-Rack PMC800, 240 kW, 3 USV Module


USV-Rack PMC800, 240 kW, 3 USV Module



Das USV-Rack ist fr 3 USV-Module geeignet. Es kann

bei Einbau von mehr als einem Modul eine Redundanz

erreicht werden.

Es umfasst das Gehuse und eine Verteilung von bis

zu 240kW. Zustzlich sind bereits die statischen

Bypsse integriert.

Untersttzt werden USV-Module mit 64 und 80kW.

Der Betriebszustand eines jeden Moduls wird ber ein

separates Display in der Fronttr angezeigt.

Zustzliche Module knnen im laufenden Betrieb

integriert werden, ohne dass vorher auf Bypass

geschaltet werden muss ("hot swappable").

Technische Details:

-Abmae 1400 x 1900 x 870 (BxHxT in mm)

-Gewicht ca. 400kg. Gesamtgewicht abhngig von

der Bestckung des Racks

-Schrankgerst und Gehuseteile tauchgrundiert

in RAL7035

-perforierte Stahlblechtr vorne

-geeignet fr 64kW und 80kW USV-Module

-Schutzart: IP20

-maximal drei Module mit 2+1 Redundanz

-Umgebungstemperatur fr USV 0-40C

-relative Luftfeuchte 95%



Fabrikat: Rittal
Typ: USV-Rack PMC800, 240 kW, 3 USV Module   DK 7857501
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
