Ausschreibungstext fr USV-Modul 80 kVA, aktiv


USV-Modul 80 kVA, aktiv



Das USV-Modul ist geeignet fr den Einsatz in einem USV-Rack und

untersttzt Standard-Batterietypen. Es handelt sich um eine

transformatorlose, echte Online-Doppelwandler USV mit statischem Bypass.

Der Einsatz eines Boosters anstelle des Transformators ermglicht eine

kompaktere Bauweise und einen besseren Wirkungsgrad.

Jedes USV-Modul besitzt sowohl ein eigenes Bedienfeld und eine eigene

CPU, als auch ein Leistungsmodul und einen eigenen statischen Bypass.

Diese "Dezentrale Parallel Architektur" (DPA) gewhrleistet eine

hchstmgliche Verfgbarkeit.

Durch die eigene Intelligenz der Module, knnen diese im laufenden

Betrieb integriert werden. Eine Erweiterung der Anlage ist jederzeit

mglich.

Technische Details:

-Abmae 667 x 412 x 834 (BxHxT in mm)

-Gewicht < 65kg

-Eingangsspannung 3 x 400V/230V+N

-Eingangsfrequenz 35-70Hz

-Eingangsleistungsfaktor 0,98

-Ausgangsspannung 3 x 400V/230V+N

-Ausgangsfrequenz 50Hz oder 60Hz

-Ausgangsleistungsfaktor 0,8

-Wirkungsgrad (cosphi=0,8) = 95% ab 75% Last

-ECO-Mode Wirkungsgrad 98%

-Online-Technologie

-Doppelwandlung ohne Transformator

-Klassifizierungscode VFI-SS-111

-Norm IEC 62 040-1-1 2003

-Umgebungstemperatur fr USV 0-40C

-Umgebungstemperatur fr Batterie 20-25C

-relative Luftfeuchte max. 95% (nicht kondensierend)



Fabrikat: Rittal
Typ: USV-Modul 80 kVA, aktiv   DK 7857503
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
