Ausschreibungstext fr USV Rack 100kW125kVA


USV Rack 100kW125kVA





Dieses Rack ist fr 5 USV-Module mit 4+1 Redundanz

geeignet. Das Triple-Rack umfasst das Gehuse und eine Verteilung von

bis zu 100kW.

Zustzlich sind bereits die statischen Bypsse

integriert. Untersttzt werden USV-Module mit 8/12 und

16/20 kW. Der Betriebszustand eines jeden Moduls wird

ber ein separates Display in der Fronttr angezeigt.

Zustzliche Module knnen im laufenden Betrieb

integriert werden, ohne dass vorher auf Bypass

geschaltet werden muss (hot swappable).



- Abmae 600 x 2000 x 1000 (BxHxT)

- Gewicht 180 kg. Gesamtgewicht abhngig von der

Bestckung des Racks.

- Schrankgerst und Gehuseteile tauchgrundiert

in RAL7035

- perforierte Stahlblechtr vorne

- geeignet fr 8/12 und 16/20kW USV-Module

- maximal fnf Module mit 4+1 Redundanz

- Umgebungstemperatur fr USV 0-40C

- Umgebungstemperatur fr Batterie 20-25C

- relative Luftfeuchte 95%



Hinweis:

Der Anschluss der USV-Anlage an das ffentliche

Stromnetz muss gem den regionalen Bestimmungen durch

eine befugte Elektrofachkraft erfolgen. Diese Leistung

ist nicht im Leistungsumfang von Rittal enthalten!  Die

Inbetriebnahme der USV setzt den vorherigen Anschluss

an das ffentliche Stromnetz voraus.



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Rack 100kW125kVA   DK 7857560
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
