Ausschreibungstext fr USV Rack 120kW/150kVA


USV Rack 120kW/150kVA





Dieses Rack ist fr 3 USV-Module mit 2+1 Redundanz

geeignet.  Das Triple-Rack umfasst das Gehuse,

Batterien und eine Verteilung von bis zu 120kW.

Zustzlich sind bereits die statischen Bypsse

integriert. Untersttzt werden USV-Module mit 24/32 und

40kW. Der Betriebszustand eines jeden Moduls wird ber

ein separates Display in der Fronttr angezeigt.

Zustzliche Module knnen im laufenden Betrieb

integriert werden, ohne dass vorher auf Bypass

geschaltet werden muss (hot swappable).



Technische Details:

- Abmae 800 x 2000 x 1000 (BxHxT)

- Gewicht 180 kg. Gesamtgewicht abhngig von der

Bestckung des Racks.

- Schrankgerst und Gehuseteile tauchgrundiert

in RAL7035

- perforierte Stahlblechtr vorne

- geeignet fr 24, 32 und 40kW USV-Module

- maximal drei Module mit 2+1 Redundanz

- maximale Aufnahme von 3x40 x 24/28Ah

- Umgebungstemperatur fr USV 0-40C

- Umgebungstemperatur fr Batterie 20-25C

- relative Luftfeuchte 95%

- Batterien knnen integriert werden



Hinweis:

Der Anschluss der USV-Anlage an das ffentliche

Stromnetz muss gem den regionalen Bestimmungen durch

eine befugte Elektrofachkraft erfolgen. Diese Leistung

ist nicht im Leistungsumfang von Rittal enthalten! Die

Inbetriebnahme der USV setzt den vorherigen Anschluss

an das ffentliche Stromnetz voraus.



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Rack 120kW/150kVA   DK 7857570
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
