Ausschreibungstext fr USV Rack 200kW/250kVA


USV Rack 200kW/250kVA





Dieses Rack ist fr 5 USV-Module mit 4+1 Redundanz

geeignet.  Das Triple-Rack umfasst das Gehuse und eine Verteilung von

bis zu 200kW.

Zustzlich sind bereits die statischen Bypsse

integriert. Untersttzt werden USV-Module mit 24/32 und

40kW. Der Betriebszustand eines jeden Moduls wird ber

ein separates Display in der Fronttr angezeigt.

Zustzliche Module knnen im laufenden Betrieb

integriert werden, ohne dass vorher auf Bypass

geschaltet werden muss (hot swappable).



Technische Details:

- Abmae 800 x 2000 x 1000 (BxHxT)

- Gewicht 180 kg. Gesamtgewicht abhngig von der

 Bestckung des Racks.

- Schrankgerst und Gehuseteile tauchgrundiert

in RAL7035

- perforierte Stahlblechtr vorne

- geeignet fr 24, 32 und 40kW USV-Module

- maximal fnf Module mit 4+1 Redundanz

- Umgebungstemperatur fr USV 0-40C

- Umgebungstemperatur fr Batterie 20-25C

- relative Luftfeuchte 95%



Hinweis:

Der Anschluss der USV-Anlage an das ffentliche

Stromnetz muss gem den regionalen Bestimmungen durch

eine befugte Elektrofachkraft erfolgen. Diese Leistung

ist nicht im Leistungsumfang von Rittal enthalten! Die

Inbetriebnahme der USV setzt den vorherigen Anschluss

an das ffentliche Stromnetz voraus.



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Rack 200kW/250kVA   DK 7857580
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
