Ausschreibungstext fr Batterie Rack fr bis zu 150 Batterien


Batterie Rack fr bis zu 150 Batterien



Das Extension Rack selbst beinhaltet keine Batterien

beinhaltet. Daher ist das TS8 Batterie-Rack zur

Integration von Batterien erforderlich. Die Anzahl der

eingesetzten Batterien richtet sich nach der

geforderten Autonomiezeit.



Technische Details:

- Abmae 800 x 2000 x 1000 (BxHxT)

- Leergewicht <160 kg

- Schrankgerst und Gehuseteile tauchgrundiert

in RAL7035

- perforierte Stahlblechtr vorne / hinten

- maximal 150 Batterien mit 12V / 28 Ah



Fabrikat: Rittal
Typ: Batterie Rack fr bis zu 150 Batterien   DK 7857600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
