Ausschreibungstext fr RiBat Manager und Modul


RiBat Manager und Modul

Batterieberwachung





Modul

Das Batterie Modul regelt den Ladevorgang jeder

einzelnen Batterie und bermittelt die erfassten

Messwerte an den Manager. Die Messung der

Batteriewerte erfolgt mit einem Wechselstrom, der auf

den Ladestrom aufmoduliert wird. Durch diese Technik

wird nicht der ohmsche Widerstand gemessen, sonder

der Scheinwiderstand der Batterie ermittelt. Der

Scheinwiderstand der Batterie ist fr die Qualitt

der Batterie aussagekrftig. Ein RiBat Modul ist fr

die optimale Ladung einer jeden Batterie

verantwortlich. Die Module werden mit

vorkonfektionierten Kabel verbunden. Das erste Modul

wird an den RiBat Manager angeschlossen. Es knnen

bis zu 250 Module an einen Manager angeschlossen

werden.



Technische Daten:

Batteriespannung:,,12 V

Batteriekapazitt:,,7 - 300 Ah

Abmessung:,,,,80 x 55 x 27 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: RiBat Manager und Modul   DK 7857801
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
