Ausschreibungstext fr Rittal PDR-Flex Wandverteiler, DK 7857.910


Rittal PDR-Flex Wandverteiler, DK 7857.910





Komplett vormontiertes Schranksystem zur Verwendung

als Niederspannung- Stromverteilung im

Rechenzentrumsumfeld. Das PDR-Flex wird

kundenspezifisch ausgebaut sowie komplett

vorverdrahtet und geprft geliefert. Das Rack verfgt

ber eine elektrische Grundausrstung die

kundenspezifisch komplettiert wird.



Innenausbau: Ausbau mit Rittal ISV Modulen fr

Reiheneinbaugerten, NH

Sicherungs-Lastschaltleisten-Module, sowie den

entsprechenden Berhrungsschutzabdeckungen. (Ausbau

kann je nach kundenspezifischer Ausfhrung

variieren). Die ABB smissline Steckpltze sind mit

einzeladern (6mm2) auf die Abgangsklemmen verdrahtet

und ermglichen so auch den Einsatz von 32 A

Leistungsschutzschaltern.



Technische Ausstattung: Durch

das ABB Smissline System sind nachtrgliche

nderungen bzw. Erweiterungen mglich, ohne das es zu

langen Unterbrechungszeiten kommt. Der PDR-Flex wird

komplett vorverdrahtet und geprft geliefert.

Die Bestckung mit Einbaugerten ist vom Kunden vorab

mitzuteilen, damit der PDR-Flex entsprechend

vormontiert angeboten und geliefert werden kann.



Material: Stahlblech, Tauchgrundiert



Oberflchenausfhrung: RAL 7035



Abmessungen (B x H x T): 600 x 760 x 210 mm



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal PDR-Flex Wandverteiler, DK 7857.910   DK 7857910
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
