Ausschreibungstext fr Rittal PDR-Flex


Rittal PDR-Flex

PDR-Flex (7857950)   BHT: 800x2000x400mm





Komplett vormontiertes Schranksystem zur Verwendung

als Niederspannung- Stromverteilung im

Rechenzentrumsumfeld. Das PDR-Flex  wird

kundenspezifisch ausgebaut sowie komplett

vorverdrahtet und geprft geliefert. Das Rack verfgt

ber eine elektrische Grundausrstung die

kundenspezifisch komplettiert wird.



Rahmen: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten

Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-Maraster von 25

mm, im Rahmenprofil integrierte Systemlochung, alle

Profilkanten sind abgerundet. Tren: Front-Sichttr

Die Tr ist durch einen Stangenverschluss vierfach

verriegelt, inklusive Komfort-Griff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

mglich.  Dach und Boden:  Das Dachblech ist

geschlossen. Der  Boden offen, inkl. Bodenbleche zur

Kabeleinfhrung. Die Seitenwnde sind mit dem

Schrankrahmen verschraubt. Alle verschraubten

Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich

und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbndern.

Optional ist ein Dachblech zur Kabeleinfhrung von

oben erhltlich. Falls bentigt, kann ein Sockel

(Hhe: 100/200mm) als Zubehr geliefert werden.

Innenausbau:  Ausbau mit Rittal ISV Module fr

Reiheneinbaugerten, NH

Sicherungs-Lastschaltleisten-Module, sowie den

entsprechenden Berhrungsschutzabdeckungen. (Ausbau

kann je nach kundenspezifischer Ausfhrung

variieren). Rechts ein 200mm breiter

Kabelfhrungsraum mit 4 C-Profilschienen zur

Fixierung. Abdeckung durch eine schwenkbare

Sichtblende. technische Ausstattung: Die elektrische

Grundausrstung umfasst die 3 phasige Einspeisung auf

vier NH Gr.00 Sicherungslasttrenner, montiert auf

Sammelschiene, sowie je eine N+PE Schiene.  Die

Bestckungsvorbereitung umfasst 4 Reihen des ABB

Smissline Gerteeinbausystems(max. 160A/Schiene) fr

die entsprechenden ABB Leitungsschutzschalter (6A bis

32A unterschiedliche Auslsecharakteristik mglich),

sowie weitere ABB Smissline Komponenten wie z.B.

Fehlerstromschutzschalter, berspannungsableiter und

Motorschutzschalter). Jede der 4 Reihen verfgt ber

22 Einbaupltze (22TE).  Die Abgnge sind mit 6mm"

Kupferlitze auf bezeichneten (nummerierten)

Reihenklemmen gefhrt. Max. Phasenstrom 32A  Durch

das ABB Smissline System sind nachtrgliche

nderungen bzw. Erweiterungen mglich, ohne das es zu

langen Unterbrechungszeiten kommt. Der PDR-Flex wird

komplett vorverdrahtet und geprft geliefert.



Die Bestckung mit Einbaugerten ist vom Kunden vorab

mitzuteilen, damit der PDR-Flex entsprechend

vormontiert angeboten und geliefert werden kann.

Material Rack: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Abmessungen (B x H x T): 800 x 2000 x 400 mm



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal PDR-Flex   DK 7857950
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
