Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")Schwenkrahmen, 40 HE Schwerlastausfhrung


482,6 mm (19")Schwenkrahmen, 40 HE Schwerlastausfhrung





1 Schwenkrahmen mit Blende, inkl. Stangenverschluss

mit Doppelbartverschlusseinsatz, Schwerlasteinbausatz

und Befestigungszubehr.



Material:

Schwenkrahmen: Stahlblech, verzinkt,

chromatiert

Blende und Einbausatz: Stahlblech, lackiert,

RAL 7035

Belastbarkeit: 350 kg



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")Schwenkrahmen, 40 HE Schwerlastausfhrung   DK 7858100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
