Ausschreibungstext fr Kabeltrasse vertikal fr TS / FR(i)


Kabeltrasse vertikal fr TS / FR(i)





Zur direkten Befestigung zwischen Dach- und

Bodenrahmen eines 2000 mm hohen Rahmengestells.

Einbaulage wahlweise auf der inneren oder ueren

Befestigungsebene. Trassenbreite 200 mm.

Mit integrierter Systemlochung zur Befestigung

diverser Kabelfhrungshilfen sowie Hammerkopf-

Fixierung fr Klettbnder und Kabelbinder.



Material: ,,Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Lieferumfang: ,,Inkl. Befestigungsmaterial,,



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabeltrasse vertikal fr TS / FR(i)   DK 7858200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
