Ausschreibungstext fr DC Lfterblech besonders leise


DC Lfterblech besonders leise

durch FCS-Drehzahlregelung,

komplett montiert DK 7858.488





Fr TS8-Schrnke:

Breite: 800 mm

Tiefe: 800/900/1000 mm



Komplett vormontiertes Lfterdach mit FCS, geeignet fr TS 8 Schrnke

mit angehobenem Dach (> 20 mm) oder TS 8 Dachblech, belftet.

Vorteilhaft sind vor allem: die Einzelberwachung aller Lfter auf

 Ausflle, die hohe Luftleistung durch DC-Technik, die

Temperaturberwachung und -regelung und Alarmmeldungen optisch,

akustisch und Relais-Alarm-Ausgang. Das Lfterblech ist netzwerkfhig

ber CMC-TC Processing Unit II. Alle relevanten Daten wie Temperatur

etc. werden im Web-Browser angezeigt oder

es werden Alarme als SNMP Trap gesendet). Anschlukabel (7200.210 bis

.015) ist erforderlich.



Technische Daten:

Netzteil Bemessungsspannung:

100-240 Volt AC 50-60Hz

Netzteil Bemessungsstrom: max. 1,5A

Netzteil Sekundrbereich: 24V DC 3A

Temperatureinsatzbereich: + 5C bis + 40C

Schutzart: IP40

Gesamtluftleistung (freiblasend):

6 x 165m3/h = 990m3/h



Technische Daten fr einen Lfter:

Bemessungsspannung: 24 Volt DC

Bemessungsstrom: 0,28 A (max.)

Bemessungsleistung: 6,72 W (max.)

Luftleistung (freiblasend): 165m3/h

Drehzahl: 2650 rpm

Geruschpegel: bis 41,0 dB(A) bei max.

Drehzahlansteuerung



Fabrikat: Rittal
Typ: DC Lfterblech besonders leise   DK 7858488
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
