Ausschreibungstext fr PSM Messschiene 16A, dreiphasig


PSM Messschiene 16A, dreiphasig





Kompakte, modulare Stromverteilung zum Einsatz in

IT Server- und Netzwerkschrnken mit einer Mindesthhe

von 2000mm. Vertikaler Einbau am Schrankrahmen durch

im Zubehr erhltliche Einbaustze fr feste oder

schwenkbare Montage in gngige IT-Racks.

Robustes Aluminium Strangpressprofil mit 6

Steckpltzen, passend fr PSM Einsteckmodule der

verschiedensten Steckbilder.

Bei Verwendung aktiver PSM Steckmodule mit

Schaltfunktion reduziert sich die Anzahl der

einsetzbaren Module auf 3.

Fr den Netzanschluss knnen einphasige und

dreiphasige, vorkonfektionierte Anschlusskabel fr unterschiedliche

Einsatzzwecke bestellt werden.

Die PSM Messschiene verfgt ber umfangreiche Managementfunktionen zur

Strom- &

Leistungsberwachung je Phase und je Einspeisung

ber das integrierte OLED-Display kann die

Grundkonfiguration eingestellt und der schnelle

Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten

durchgefhrt werden. ber die CANBus Schnittstelle

kann die Messschiene an das CMC III berwachungssystem angebunden

werden.ber das CMC III ist ein Fernzugriff

auf die Messdaten der Schiene mglich.

Die Verbrauchsparameter knnen dann ber SNMP an

eine DCIM Software weitergeleitet werden

Bei Verwendung ohne CMC III (d.h. Netzwerkanbindung)

wird ein im Sonderzubehr erhltliches DC-Netzteil

(DK 7201.210) bentigt.



Technische Spezifikationen PSM Messschiene 16A

Eingangsstrom: 16A

Anzahl der Phasen je Stromkreis: 3

Anzahl der Stromkreise: 2

Anschlussart: Industriesteckverbinder

Anschlussstecker Eingnge: Wago X-Com

Passende Anschlusskabel mit EN60309/CEE im Zubehr

erhltlich

Erfasste Werte (pro Phase): Spannung (V), Strom (A),

Frequenz (Hz)

Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh),Scheinleistung (VA), Scheinarbeit

(VAh)

Blindleistung (Var), Leistungsfaktor (cosPhi)

Nulleitermessung / Schieflastermittlung

Spannung Messbereich: 180V-260V

Spannung Auflsung: 0.1V

Spannung Genauigkeit 2%

Strom Messbereich: 0-18A

Strom Auflsung: 0,1A

Strom Genauigkeit: 2%

Frequenz Genauigkeit: 2%

Wirkleistung (kW) Genauigkeit: 2%

Scheinleistung (VA) Genauigkeit: 2%

Wirkarbeit (kWh) Genauigkeit: 1%

Scheinarbeit (VAh) Genauigkeit: 2%

Powerfaktor Genauigkeit: 2%

Frei einstellbare Grenzwerte fr Warnung/Alarm: Ja

Display / Anzeige: OLED monochrom / 2 Zeilen

Schnittstelle: RJ45, CANBus (CANOpen)

Untersttzte Protokolle ber optionales CMC III:

HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet,TCP/IP v4 und v6, DHCP, DNS, NTP,

Syslog

SNMP v1, v2c und v3, FTP/SFTP (Update / Filetransfer), Email-Versand

(SMTP)

Max. Anzahl von PSM Messschienen je CMC III PU Compact: 4

Max. Anzahl von PSM Messschienen je CMC III PU Standard: 8

Gehusebreite: 65mm

Gehusetiefe: 75mm

Gehuselnge: 1910mm

Einbaulage: vertikal

MTBF (bei 40C): 200.000 Stunden

Normen: EN 50470-1, EN50470-3,

EN 60950-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55022 / B

Schutzart: IP20 (EN 60529)

Lagertemperatur:-25C bis +70C

Umgebungstemperaturen (Betrieb): 0C bis +45C

Umgebungsfeuchte:20% - 90%, rF nicht kondensierend



Fabrikat: Rittal
Typ: PSM Messschiene 16A, dreiphasig    7859050
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
