Ausschreibungstext fr PSM Messschiene 32A, einphasig


PSM Messschiene 32A, einphasig





Kompakte, modulare Stromverteilung zum Einsatz in

IT Server- und Netzwerkschrnken mit einer

Mindesthhe von 2000mm. Vertikaler Einbau

am Schrankrahmen durch im Zubehr erhltliche

Einbaustze fr feste oder schwenkbare Montage

in gngige IT-Racks.

Robustes Aluminium Strangpressprofil mit 6

Steckpltzen, passend fr PSM Einsteckmodule der

verschiedensten Steckbilder.

Bei Verwendung aktiver PSM Steckmodule mit

Schaltfunktion reduziert sich die Anzahl der

einsetzbaren Module auf 3.

Fr den Netzanschluss knnen einphasige und

dreiphasige, vorkonfektionierte Anschlusskabel fr unterschiedliche

Einsatzzwecke bestellt werden.

Die PSM Messschiene verfgt ber umfangreiche Managementfunktionen zur

Strom- &

Leistungsberwachung je Phase und je Einspeisung.

ber das integrierte OLED-Display kann die

Grundkonfiguration eingestellt und der schnelle

Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten

durchgefhrt werden.

ber die CANBus Schnittstelle kann die Messschiene

an das CMC III berwachungssystem angebunden werden.

ber das CMC III ist ein Fernzugriff auf die

Messdaten der Schiene mglich. Die Verbrauchsparameter

knnen dann ber SNMP an eine DCIM Software

weitergeleitet werden.

Bei Verwendung ohne CMC III (d.h. Netzwerkanbindung)

wird ein im Sonderzubehr erhltliches DC-Netzteil

(DK 7201.210) bentigt.



Technische Spezifikationen PSM Messschiene 32A

Eingangsstrom: 32A

Anzahl der Phasen, je Stromkreis: 1

Anzahl der Stromkreise: 2

Anzahl der Leitungsschutzschalter: 2x 16A Typ C

Anschlussart: Anschlusskabel, fest 3m

Anschlussstecker Eingang: EN60309/CEE-32A L+N+PE 6h,

IP44

Erfasste Werte (pro Phase): Spannung (V), Strom (A),

Frequenz (Hz)

Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh),Scheinleistung (VA), Scheinarbeit

(VAh)

Blindleistung (Var), Leistungsfaktor (cosPhi)

Nulleitermessung / Schieflastermittlung

Spannung Messbereich: 180V-260V

Spannung Auflsung: 0.1V

Spannung Genauigkeit 2%

Strom Messbereich: 0-35A

Strom Auflsung: 0,1A

Strom Genauigkeit: 2%

Frequenz Genauigkeit: 2%

Wirkleistung (kW) Genauigkeit: 2%

Scheinleistung (VA) Genauigkeit: 2%

Wirkarbeit (kWh) Genauigkeit: 1%

Scheinarbeit (VAh) Genauigkeit: 2%

Powerfaktor Genauigkeit: 2%

Frei einstellbare Grenzwerte fr Warnung/Alarm: Ja

Display / Anzeige: OLED monochrom / 2 Zeilen

Schnittstelle: RJ45, CANBus (CANOpen)

Untersttzte Protokolle ber optionales CMC III:

HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet,TCP/IP v4 und v6,

DHCP, DNS, NTP, Syslog

SNMP v1, v2c und v3, FTP/SFTP (Update / Filetransfer), Email-Versand

(SMTP)

Max. Anzahl von PSM Messschienen je CMC III PU Compact: 4

Max. Anzahl von PSM Messschienen je CMC III PU Standard: 8

Gehusebreite: 65mm

Gehusetiefe: 75mm

Gehuselnge: 1910mm

Einbaulage: vertikal

MTBF (bei 40C): 200.000 Stunden

Normen: EN 50470-1, EN50470-3,

EN 60950-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55022 / B

Schutzart: IP20 (EN 60529)

Lagertemperatur:-25C bis +70C

Umgebungstemperaturen (Betrieb): 0C bis +45C

Umgebungsfeuchte:20% - 90%, rF nicht kondensierend



Fabrikat: Rittal
Typ: PSM Messschiene 32A, einphasig    7859053
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
