Ausschreibungstext fr Rittal Power System Modul


Rittal Power System Modul





PSM Modul mit 6 x C13 Steckpltzen zum Aufstecken auf

eine Rittal PSM-Schiene.

Das Modul belegt einen Steckplatz auf der Schiene.

Es knnen bis zu 7 Module in eine 2 m PSM-Schiene und

bis zu 4 Module in eine 1,2 m Schiene installiert

werden.

Eine Mischbestckung verschiedener Module ist

mglich.

Mehrfarbige LEDs am Modul zeigen die aktuelle Last

an.

Bis 7 A leuchten die LEDs in Grn und bis 13 A in

Gelb.

Steigt der Strom auf ber 13 A an, so leuchten die

LEDs in Rot um anzuzeigen, dass keine weitere Last

angeschlossen werden sollte.

Diese Schwellwerte knnen nicht verndert werden.



Technische Daten:

Abmessungen: BxHxT:  50 x 250 x 45 mm

Betriebstemperatur:  +5 bis +45C

Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte

Schutzart: IP20

Max. Strom pro Modul: 16 A



Anschlsse:

6 x IEC 60 320 C13



Material: Aluminium Chassis mit schwarzer

Kunststoffabdeckung



Lieferumfang:



-,,1 PSM Modul mit LEDs



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power System Modul   DK 7859120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
