Ausschreibungstext fr Rittal Power Control Unit


Rittal Power Control Unit





Aktive Steckerleiste mit 4 x C19 und 2 x C13

Steckpltzen zur Montage in einem 19. Rack.

Das Modul belegt eine HE im Rack.

IP-fhig in Verbindung mit dem CMC-TC System.

ber die vorhandenen RJ-45 Stecker, kann das Modul an

das Rittal CMC-TC Schrankberwachungssystem

angeschlossen werden.

Dieses System erlaubt die berwachung des Moduls

sowie das schalten jedes einzelnen Steckplatzes.

Die Module sind kaskadierbar. Es knnen bis zu 16

Module ber eine IP-Adresse administriert werden.

Die Steuerung erfolgt ber das Web-Interface des

Rittal CMC-TC Systems.

Am Modul ist eine zweistellige 7-Segment LED-Anzeige,

die verschiedene aktuelle Messwerte des Moduls

anzeigen kann.

Beim Betrieb des Moduls ohne Anbindung an das CMC-TC

ist ein zustzliches Netzteil erforderlich (DK

7201.210).

Es knnen bis zu 4 Module an einem Netzteil betrieben

werden.

In dieser Konfiguration sind die Steckpltze nicht

schaltbar und die LED-Anzeige fungiert als lokale

Stromanzeige.



Technische Daten:

Abmessungen: B x H x T:  50 x 500 x 45 mm

Betriebstemperatur:  +5 bis +45C

Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte

Schutzart: IP20



Anschlsse:

4 x IEC 60 320 C19

2 x IEC 60 320 C13



Material: Aluminium Chassis mit schwarzer

Kunststoffabdeckung



Lieferumfang:



-,,1 aktives PSM Modul

-,,Bus-Kabel

-,,Anschlussstecker

-,,Befestigungsmaterial fr 19.-Einbau



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power Control Unit   DK 7859135
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
