Ausschreibungstext fr Rittal Power System Modul


Rittal Power System Modul





Aktives PSM Modul mit 8 x C13 Steckpltzen zum

Aufstecken auf eine Rittal PSM-Schiene. Das Modul

belegt zwei Steckpltze. Es knnen bis zu 3 Module in

eine 2m PSM-Schiene und bis zu 2 Module in eine 1,2m

Schiene installiert werden. Eine Mischbestckung

verschiedener Module ist mglich. IP-fhig in

Verbindung mit dem CMC-TC System. ber die

vorhandenen RJ-45 Stecker, kann das Modul an das

Rittal CMC-TC Schrankberwachungssystem angeschlossen

werden. Dieses System erlaubt die berwachung des

Moduls sowie das schalten und messen jedes einzelnen

Steckplatzes. Die Module sind kaskadierbar. Es knnen

bis zu 16 Module ber eine IP-Adresse administriert

werden. Die Steuerung erfolgt ber das Web-Interface

des Rittal CMC-TC Systems. Am Modul ist eine

zweistellige 7-Segment LED-Anzeige, die verschiedene

aktuelle Messwerte des Moduls anzeigen kann.

Zustzlich besitzt jeder einzelne Port zwei

dreifarbige LED-Anzeigen. Die LEDs zeigen den

aktuellen Status der Last des jeweiligen Steckplatzes

an. Dazu knnen die LEDs zwischen den Farben

Grn, Gelb und Rot wechseln. Die Schwellwerte der

Anzeige knnen ber das CMC beliebig konfiguriert

werden. Beim Betrieb des Moduls ohne Anbindung an das

CMC-TC ist ein zustzliches Netzteil erforderlich (DK

7201.210). Es knnen bis zu 4 Module an einem

Netzteil betrieben werden. In dieser Konfiguration

sind die Steckpltze nicht schaltbar und die

LED-Anzeige fungiert als lokale Stromanzeige.



Technische Daten: Abmessungen: B x H x T:  50 x 500 x

45 mm Betriebstemperatur:  +5 bis +45C

Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte

Schutzart: IP20



Anschlsse: 8 x IEC 60 320 C13



Material: Aluminium Chassis mit schwarzer

Kunststoffabdeckung



Lieferumfang:

1 aktives PSM Modul

Bus-Kabel



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power System Modul   DK 7859222
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
